Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Exceeds IEC61036 with less than 0.1% active energy error over dynamic range of 500:1 at 25ºC
  • Pulse Output for Direct Interface to Stepper Motor Counter
  • Additional High Frequency Pulse Output for Fast Calibration
  • On chip Temperature Sensor and Voltage Reference (2.4 V)
  • Selectable Absolute Value or Arithmetic Sum of Phase Energies
  • Very Low Power

Подробнее о продукте

The ADE7752A is an accurate active energy measurement IC intended for use in any 3-phase distribution system. It provides instantaneous and average real power based on line current and voltage. The part specifications surpass the accuracy requirements as quoted in the IEC61036 standard. The only analog circuitry used in the ADE7752A is in the ADCs and reference circuit. All other signal processing (e.g., multiplication and filtering) is carried out in the digital domain. This approach provides superior stability and accuracy over extremes in environmental conditions and over time.

Gain calibration between channels is adjusted external to this device. The ADE7752A is available in 24-lead SOIC package. The power consumption of ADE7752A is lower than ADE7752. ADE7752A is recommended for all new designs and may be used as a direct replacement for ADE7752. The parts are functionality and pin compatible.

For additional technical information on your ADE7752A meter design, see AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752 (pdf, 507,533 bytes).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь