Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Exceeds IEC61036 with less than 0.1% active energy error over dynamic range of 500:1 at 25ºC
- Continuous monitoring of Phase and Neutral
- Fault and Reverse Power Outputs Indicate Potential Miswiring
- Pulse Output for Direct Interface to Stepper Motor Counter
- Additional High Frequency Pulse Output for Fast Calibration
- On chip Voltage Reference (2.4 V)
- Low Power (15 mW typical)
Подробнее о продукте
The ADE7751 is an accurate fault tolerant electrical energy measurement IC intended for use in two-wire distribution systems. It provides instantaneous and average real power based on line voltage and current. The part specifications surpass the accuracy requirements as quoted in the IEC1036 standard. The only analog circuitry used on the ADE7751 is in the ADCs and reference circuit. All other signal processing (e.g., multiplication and filtering) is carried out in the digital domain. This approach provides superior stability and accuracy over extremes in environmental conditions and over time.
The ADE7751 incorporates a novel fault detection scheme, which both warns of fault conditions and allows the ADE7751 to continue accurate billing during a fault event. The ADE7751 does this by continuously monitoring both the phase and neutral (return) currents. A fault is indicated when these currents differ by more than 12.5%, and billing is continued using the larger of the two currents. Gain calibration between channels is adjusted external to this device. The ADE7751, available in SSOP packages, is pin compatible with the AD7751. It has the same functionalities as the AD7751. The only difference is that its low frequency (F1/F2) and high frequency (CF) outputs are synchronized under all load conditions.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Ассоциации и принятые стандарты (18)
Материалы по теме
Технические статьи (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.