Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон рабочих напряжений питания: 2.4 В - 3.7 В
  • Внутренний ключ для переключения между входами батареи и стабилизированного напряжения
  • Крайне низкое энергопотребление в режимах энергосбережения
  • Режим питания от батарей с низким энергопотреблением
    • Пробуждение по сигналу ввода/вывода и сигналу тревоги, при изменениях температуры, а также активности интерфейса UART и драйвера ЖК-дисплея
    • Измерение температуры
  • Инновационная архитектура АЦП и DSP позволяет выявлять попытки несанкционированных действий и измерять активную, реактивную и вольт-амперную энергию с высокой точностью
  • Отвечает требованиям IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23, EN 50470-3, Class A, Class B и Class C, а также ANSI C12-16
  • Ядро 8052 с выполнением команды на каждом такте, быстродействие 4 MIPS
  • Внешний кварцевый резонатор 32.768 кГц и внутренняя схема ФАПЧ
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADE7566/ADE7569/ADE7166/ADE7169 совмещает в себе ИС для измерения энергии аналогового входного каскада (ADE), непрограммируемую систему цифровой обработки сигнала с расширенным ядром 8052 MCU, генератором тактового сигнала, драйвером ЖКД и всеми сопутствующими системами, которые необходимы, чтобы создать измеритель электрической энергии ЖК монитора с помощью всего лишь одного устройства.

ADE измерение включает в себя расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую используется для учёта и расчета стоимости электроэнергии. Многие методы контроля для цепей питания, такие как провал напряжения, пересечение пикового и нулевого уровней используются в ЦСП измерения энергии, для упрощения конструкции.

Микропроцессор состоит из однотактного ядра 8052, генератора тактового сигнала с выводом резервного питания, универсального асинхронного приемопередатчика и SPI или I2C® интерфейсов. Так как данные с ядра ADE поступают уже в обработанном виде, то это позволяет снизить требования к размеру памяти программы и, как следствие, легко встроить сложный алгоритм в 16 кБ флэш-памяти.

В ADE7566/ADE7569/ADE7166/ADE7169 так же встроен 108-/104-сегментный ЖКД драйвер. Этот драйвер генерирует напряжения до 5В совместимые с напряжением управления ЖКД.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь