Обзор
Особенности и преимущества
- 12-bit, 45 MHz ADC
- CDS with variable gain
- 0 dB to 36 dB, 10-bit VGA
- Black level clamp with variable level control
- Precision Timing core with 174 ps resolution
- Integrated, 7-channel H-driver and RG clock drivers
- 7-channel LD driver
- Integrated 16-channel V-driver
- Complete on-chip ISA timing generator
- I2C serial interface
- MIPI CSI-2 transmit interface with support for 1 or 2 data lanes
- On-chip driver for external crystal
- 8 GPOs
- 6 mm × 6 mm, 117-ball WLCSP package with 0.5 mm pitch
Подробнее о продукте
The ADDI9036 is a complete, 45 MHz, front-end solution for charge coupled device (CCD) time of flight (TOF) imaging applications. The ADDI9036 includes an analog front end (AFE), a programmable instruction set architecture (ISA) timing generator (ISATG), a 7-channel laser diode (LD) driver, a 7-channel H-driver, and a 16-channel vertical driver (V-driver). The Precision Timing® core allows adjustment of the CCD horizontal clocks and LD outputs with approximately 174 ps resolution at 45 MHz operation.
The AFE includes black level clamping, a correlated double sampler (CDS), a variable gain amplifier (VGA), and a 12-bit analog-to-digital converter (ADC). The AFE data is output through the MIPI® CSI-2 transmit interface.
The internal registers can be programmed by an I2C serial interface.
The ADDI9036 is packaged in a 6 mm × 6 mm, 117-ball WLCSP and is specified over an operating temperature range of −20°C to +85°C.
Applications
- TOF CCD cameras
Продукты
Области применения и технологии
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (PDF). Send your completed forms by e-mail to afe.ccd@analog.com. Please note the following:
- Technical support of the documentation will be limited to qualified customers who fulfill certain qualifications which would include, but not limited to the following: technical knowledge regarding TOF / optics / imaging systems and annual business potential;
- Analog Devices is allied with various design partners who have expertise in developing custom TOF designs for various markets.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADDI9036 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.