Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-channel vertical driver
  • 8 3-level drivers
  • 4 2-level drivers
  • Substrate clock driver
  • Input logic supports 1.6 V to 3.6 V range
  • Output drivers support -9.5 V to +15.5 V range
  • 6 mm × 6 mm CSP_BGA package with 0.65 mm pitch

Подробнее о продукте

The ADDI9023 is twelve channel vertical driver for CCD imaging applications. It includes eight 3-level drivers and four 2-level drivers. The input configuration can support up to nine individual vertical timing phases and eight shift gate signals. A separate substrate clock channel (SUBCK) is also included. Typical load drive capability for each channel is 3nF.

The ADDI9023 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Digital Still Cameras
  • Industrial cameras
  • Surveillance cameras
  • Medical imaging

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь