Обзор
Особенности и преимущества
- Differential analog inputs
- CDS or SHA (CDS bypass) with 7 gain settings
- 0 dB to 36 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
- 16-bit, 75 MSPS analog-to-digital converter (ADC)
- Precision Timing core with 210 ps resolution at 75 MHz
- 8 independent H-clock phases with programmable drive strength (3.6V maximum swing)
- 4 general-purpose outputs (GPO)
- On-chip sync generator with external sync input
- Reduced-range LVDS outputs with single clock lane
- 6 mm × 6 mm CSP_BGA package with 0.5 mm pitch
Подробнее о продукте
The ADDI7013 is a highly integrated, dual-channel, CCD signal processor for high speed digital imaging applications. Each channel is specified at pixel rates of up to 75 MHz and consists of a complete analog front end (AFE) with analog-to-digital conversion. The Precision Timing® core allows adjustment of the correlated double sampler (CDS) and horizontal clocks with 210 ps resolution at 75 MHz operation. There are eight independent horizontal clock outputs with programmable drive strength to support a variety of CCD timing requirements.Each analog front end includes black level clamping, a CDS, a VGA, and a 75 MSPS, 16-bit analog-to-digital converter (ADC). Operation is programmed using a 3-wire serial interface.
Packaged in a space-saving, 6 mm × 6 mm, CSP_BGA, the ADDI7013 is specified over an operating temperature range of −40°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Industrial cameras
- Surveillance cameras
- Medical imaging
- Professional photography
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.