Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с однополярным питанием: от 4.5 В до 18 В
  • Размах выходного напряжения буферов до VS/GND
  • Непрерывный выходной ток буферов сигналов коррекции яркости : >10 мА
  • Пиковый выходной ток буфера VCOM: 250 мА
  • Напряжение смещения: 12 мВ
  • Скорость нарастания: 8 В/мкс
  • Стабилен при единичном усилении и больших емкостных нагрузках
  • Потребляемый ток: 700 мкА на канал
  • Компактный 28-выводный корпус TSSOP
  • Бессвинцовый корпус
  • Прямая замена BUF11702

Подробнее о продукте

ADD8710 - это недорогой, 10-канальный буфер сигналов коррекции яркости с драйвером VCOM, который работает от однополярного напряжения питания. Компонент предназначен для TFT ЖК-панелей с высоким разрешением и производится по усовершенствованной высоковольтной технологии CBCMOS.

Буферы сигналов коррекции яркости обладают высокой скоростью нарастания, минимальным выходным током 10 мА и способностью работать с большой емкостной нагрузкой. Буфер VCOM может выдавать пиковый ток 250 мА и также поддерживает большие емкостные нагрузки. ADD8710 имеет широкий диапазон напряжений питания и напряжение смещения менее 12 мВ.

Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в бессвинцовом 28-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • TFT ЖК-панели мониторов
  • TFT ЖК-панели ноутбуков

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь