Обзор

Особенности и преимущества

  • White LED driver based on inductive boost converter
    Integrated 40 V MOSFET with 1.5 A peak current limit
    Input voltage range: 6 V to 21 V
    See data sheet for additional features
  • Drives up to 4 LED current strings
    LED current adjustable up to 25 mA for each channel
    Headroom control to maximize efficiency
    See data sheet for additional features
  • Dimming controls 4-channel operation:
    90 degree phase shift between channels
    3-channel operation:
    120 degree phase shift between channels
  • General
    Thermal shutdown
    Undervoltage lockout
    14-lead, 4 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADD5207 is a white LED driver for backlight applications based on high efficiency, current mode, step-up converter tech-nology. It is designed with a 0.15 Ω, 1.5 A internal switch and a pin-adjustable operating frequency between 600 kHz and 1 MHz.

The ADD5207 contains four regulated current sources for uniform LED brightness. Each current source can drive up to 25 mA and the LED-driving current is pin adjustable by an external resistor. The ADD5207 drives up to four parallel strings of multiple series-connected LEDs with a ±1.5% current matching between strings.

The ADD5207 provides phase shift PWM brightness control methods. LED dimming control is achieved through the PWM input. The device includes an 8 kHz LED-dimming oscillator for driving each current source. The ADD5207 operates over an input voltage range of 6 V to 21 V, but the device can function with a voltage as low as 5.6 V.

The ADD5207 also has multiple safety protection features to prevent damage during fault conditions. If any LED is open, the device automatically disables the faulty current source. The internal soft start circuit prevents a high inrush current during startup. Thermal shutdown protection prevents thermal damage.

The ADD5207 is available in a low profile, thermally enhanced, 4 mm × 3 mm × 0.75 mm, 14-lead, RoHS-compliant lead frame chip scale package (LFCSP) and is specified over the industrial temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Notebook PCs UMPCs, and monitor displays

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADD5207 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь