Обзор
Особенности и преимущества
- White LED driver based on inductive boost converter
Input voltage range: 2.8 V to 18 V
Internal compensation
1 MHz fixed operating frequency
28 V fixed overvoltage protection
Built-in soft start for boost converter - Drives up to 4 LED current sources
LED current adjustable up to 25 mA for each channel
DC current level brightness control with PWM input
LED open fault protection
- General
Thermal shutdown
Undervoltage lockout
12-lead, 3 mm × 3 mm × 0.75 mm
LFCSP package
Подробнее о продукте
The ADD5205 is a white LED driver for backlight applications based on high efficiency, current mode, step-up converter technology. It is designed with a 0.3 Ω internal switch and 1 MHz fixed operating frequency. The ADD5205 contains four regulated constant current sources for uniform brightness intensity. Each current source is capable of driving up to 25 mA.
The ADD5205 has four parallel strings of multiple series connected LEDs with ±2% current matching. The device provides adjustable current sources that drive up to 25 mA using an external resistor. The LED current can be controlled by a PWM signal input on the PWM pin. An internal circuit translates the PWM signal to an analog signal with an external capacitor and linearly controls the LED current.
The ADD5205 has multiple safety protection features to prevent any damage during fault conditions. If one or more LEDs are open, the device disables the faulty current regulator automatically. The internal soft start prevents inrush current during startup. A thermal shutdown protection feature prevents thermal damage.
The ADD5205 is available in a low profile, thermally enhanced 3 mm × 3 mm × 0.75 mm, 12-lead lead frame chip scale package (LFCSP) and is specified over the temperature range of −25°C to +85°C.
Applications
- Smart PCs, PMPs, tablet PCs, UMPCs, and notebooks
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADD5205 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.