Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated 50 V MOSFET with 2.9 A peak current limit
- Input voltage range: 6 V to 21 V
- Maximum output adjustable up to
45 V - 350 kHz to 1 MHz adjustable operating frequency
- Overvoltage protection (OVP) up to typical 47.5 V
- Built-in soft start for boost converter
- LED current adjustable up to 30 mA for each channel
- Headroom control to maximize efficiency
- Adjustable dimming frequency:
200 Hz to 10 kHz - LED open and short fault protection
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADD5203 is a white LED driver for backlight applications based on high efficiency, current-mode, step-up converter technology. It is designed with a 0.15 Ω, 2.9 A internal switch and a pin-adjustable operating frequency between 350 kHz and 1 MHz. The ADD5203 contains eight regulated current sources for uniform brightness intensity. Each current source can be driven up to 30 mA, and the LED driving current is pin adjustable by an external resistor. The ADD5203 drives up to eight parallel strings of multiple series connected LEDs with a ±1.5% current matching between strings.The ADD5203 provides various dimming modes. Each dimming mode is selectable with an external dimming mode selection pin. The LED dimming control interface can be achieved through PWM input and/or SMBus. The device provides adjustable output dimming frequency range from 200 Hz to 10 kHz by an external resistor and capacitor. The ADD5203 operates over an input voltage range of 6 V to 21 V, but the device can function with a voltage as low as 5.6 V. The ADD5203 also has multiple safety protection features to prevent damage during fault conditions. If any LED is open or short, the device automatically disables the faulty current source. The internal soft start prevents inrush current during startup. Thermal shutdown protection prevents thermal damage.
The ADD5203 is available in a low profile, thermally enhanced, 4 mm × 4 mm × 0.75 mm, 28-lead, RoHS-compliant lead frame chip scale package (LFCSP_WQ) and is specified over the industrial temperature range of −25°C to +85°C.
Applications
- Notebook PCs, UMPCs, and monitor displays
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.