Обзор
Особенности и преимущества
- Двухпороговый контроль напряжения с использованием минимального числа линий ввода/вывода процессора
- Индивидуальный контроль N напряжений питания, используя всего N + 1 линий ввода/вывода
- Порог 400 мВ ± 0.275% при VDD = 3.3 В, 25°C
- Напряжение питания: от 1.7 В до 5.5 В
- Малый потребляемый ток: 8.55 мкА, макс.
- Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
- Внутренний гистерезис: 9.2 мВ, тип.
- Малый входной ток смещения: ±2.5 нА, макс.
- Выходы с открытым стоком
- Выход сигнала “питание в норме”
- Выход сигнала- индикатора чрезмерного напряжения
- Низкопрофильный (1 мм) 6-выводный корпус TSOT
Подробнее о продукте
Схема контроля напряжений ADCMP671 включает в себя в себя два малопотребляющих, высокоточных компаратора и источник опорного напряжения. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 1.7 В до 5.5 В, потребляя ток всего 6.5 мкА (тип.), что делает его привлекательным для малопотребляющих систем контроля питания и портативных схем. Он предназначен для детектирования чрезмерного повышения (OV)/падения (UL) напряжения. Низкий входной ток смещения и наличие источника опорного напряжения позволяют регулировать порог UL и OV в диапазоне от 400 мВ при помощи внешнего резистора. ADCMP671 имеет два выхода с открытым стоком: выходной сигнал PWRGD сигнализирует о том, что напряжение питания находится в пределах окна UV и OV, а выходной сигнал OV сигнализирует о чрезмерно высоком напряжении питания. Эта комбинация выходных сигналов позволяет пользователю контролировать N напряжений питания, используя N + 1 линий ввода/вывода процессора. Каждый выходной каскад гарантированно обеспечивает нагрузочную способность по току более 5 мА в рабочем диапазоне температур.
ADCMP671 выпускается в 6-выводном корпусе TSOT. Компонент работает в температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Области применения
- Контроль напряжений питания
- Контроль состояния литий-ионных аккумуляторов
- Портативные системы
- Портативные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.