Обзор

Особенности и преимущества

  • Порог 400 мВ ± 1.5%
  • Напряжение питания: от 1.7 В до 5.5 В
  • Малый потребляемый ток: 6.5 мкА, тип.
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
  • Внутренний гистерезис: 8.9 мВ, тип.
  • Малый входной ток смещения: ±10 нА, макс.
  • Выходы с открытым стоком
  • Поддерживает подключение по схеме “монтажного И”
  • Полярности входов: один инвертирующий и один неинвертирующий
  • Низкопрофильный (1 мм) корпус TSOT
  • Прямое замещение LT6700-1

Подробнее о продукте

ADCMP670 включает в себя два малопотребляющих, высокоточных компаратора и источник опорного напряжения, интегрированные в 6-выводном корпусе TSOT. Внутренний источник опорного напряжения 400 мВ позволяет использовать компонент для контроля уровня низковольтных напряжений питания. ADCMP670 работает с напряжением питания в диапазоне от 1.7 В до 5.5 В, потребляя ток всего 6.5 мкА (тип.), что делает его привлекательным для малопотребляющих систем контроля питания и портативных схем. Компараторы обладают гистерезисом. Выходные каскады компараторов имеют тип “с открытым стоком”и могут быть подключены через подтягивающий резистор к любому напряжению вплоть до 5.5 В, максимум. Выходные каскады гарантированно обеспечивают нагрузочную способность по току более 5 мА в рабочем диапазоне температур.

В настоящее время доступна единственная модель компонента – ADCMP670-1. Данная модель имеет один инвертирующий вход и один неинвертирующий вход, что позволяет использовать компонент в качестве двухпорогового компаратора. Данный компаратор подходит для применения в портативных, коммерческих, промышленных и автомобильных системах.

Области применени

  • Контроль состояния литий-ионных аккумуляторов
  • Портативные системы
  • Портативные измерительные приборы
  • Двухпороговые компараторы
  • Интерфейс со светодиодами/реле
  • Интерфейс с оптоизоляторами

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь