Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Полная поддержка режима rail-to-rail при VCC = 2.5 В - 5.5 В
  • Диапазон входных синфазных напряжений от −0.2 В до VCC + 0.2 В
  • Совместимый с КМОП/ТТЛ выходной каскад с малыми импульсными помехами
  • Задержка распространения 40 нс
  • Низкая потребляемая мощность: 1 мВт при 2.5 В
  • Вывод отключения
  • Ослабление пульсаций питания > 60 дБ
  • Температурный диапазон от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADCMP608 – это быстродействующий компаратор, который производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB2. Этот компаратор исключительно универсален и прост в применении. Он имеет диапазон входных напряжений от VEE − 0.5 В до VCC + 0.2 В (rail-to-rail), низкий шум, совместимые с ТТЛ/КМОП выходные драйверы, а также входы отключения. Компонент обладает задержкой распространения 40 нс при работе на нагрузку 15 пФ и перегрузке 10 В. Потребляемый ток равен 500 мкА в типичных условиях.

Гибкая схема питания позволяет компоненту работать с однополярным положительным напряжением питания от +2.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +2.7 В) до +5.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +5.8 В).

Архитектура совместимого с ТТЛ/КМОП выходного каскада обеспечивает заявленные в спецификации временные характеристики при работе с нагрузкой до 15 пФ, а при увеличении емкости характеристики ухудшаются плавно, по линейному закону. Входной каскад компаратора обладает защитой от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при превышении входным сигналом пределов допустимого диапазона.

ADCMP608 выпускается в миниатюрном 6-выводном корпусе SC70 с несимметричным выходом и входом отключения.

Области применения

  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Восстановление тактового сигнала и данных
  • Сдвиг или преобразование уровней логических сигналов
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Широтно-импульсные модуляторы
  • Генераторы, управляемые током/напряжением

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.