Обзор

Особенности и преимущества

  • Полная поддержка режима rail-to-rail при VCCI = 2.5 В - 5.5 В
  • Диапазон входных синфазных напряжений от −0.2 В до VCCI + 0.2 В
  • Совместимый с LVDS выходной каскад с малыми импульсными помехами
  • Задержка распространения 1.6 нс
  • Потребляемая мощность 37 мВт при 2.5 В
  • Вывод отключения
  • Управление программируемым гистерезисом и фиксацией сигнала при помощи одного вывода
  • Ослабление пульсаций питания >60 дБ
  • Температурный диапазон от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADCMP604/ADCMP605 – это обладающие очень высоким быстродействием компараторы, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices Технологии XFCB2. Эти компараторы исключительно универсальны и просты в применении. Они имеют диапазон входных напряжений от VEE − 0.5 В до VCCI + 0.2 В (rail-to-rail), низкий шум, совместимые с LVDS выходные драйверы, а также совместимые с ТТЛ/КМОП входы фиксации сигнала с регулируемым гистерезисом и/или входы отключения.

Компоненты обладают задержкой распространения 1.5 нс и случайным дрожанием фазы 1 пс, ср.кв. Типичные значения дисперсии при перегрузке и дисперсии скорости нарастания не превышают 50 пс. Гибкая схема питания позволяет компонентам работать с однополярным положительным напряжением питания от +2.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +2.7 В) до +5.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +5.7 В). Раздельные напряжения питания входного и выходного каскадов, а также отсутствие ограничений на последовательность их включения/отключения в ADCMP605, позволяют поддерживать широкий диапазон входных напряжений при одновременном значительном сокращении потребляемой мощности.

Совместимый с LVDS выходной каскад поддерживает работу с любыми стандартными приемниками сигнала LVDS. Входной каскад компаратора обладает защитой от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при превышении входным сигналом пределов допустимого диапазона. Компонент также имеет функции фиксации сигнала с коротким временем реакции и программируемого гистерезиса, управляемые при помощи одного вывода.

ADCMP604 выпускается в 6-выводном корпусе SC70, а ADCMP605 – в 12-выводном корпусе LFCSP.

Области применения

  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Восстановление тактового сигнала и данных
  • Сдвиг или преобразование уровней логических сигналов
  • Импульсная спектроскопия
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Широтно-импульсные модуляторы
  • Генераторы, управляемые током/напряжением
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.