Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения 180 пс
  • Дисперсия скорости нарастания и дисперсия при перегрузке 25 пс
  • Эквивалентная ширина полосы 8 ГГц
  • Минимальная длительность импульса 100 пс
  • Время нарастания/спада выходного сигнала 37 пс, тип.
  • Детерминированное дрожание фазы 10 пс
  • Случайное дрожание фазы 200 фс
  • Диапазон входных напряжений от −2 В до +3 В при напряжениях питания +5 В/−5 В
  • Интегрированные согласующие резисторы на обоих входных выводах
  • Программируемый при помощи резистора гистерезис
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Ослабление пульсаций питания > 70 дБ

Подробнее о продукте

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 - это обладающие крайне высоким быстродействием компараторы напряжения, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB3. ADCMP580 имеет выходные драйверы формата CML, ADCMP581 имеет выходные драйверы типа NECL (отрицательная ЭСЛ) с уменьшенным размахом напряжения, а ADCMP582 - выходные драйверы типа PECL (положительная ЭСЛ) с уменьшенным размахом напряжения.

Все три компаратора обладают задержкой распространения 180 пс, случайным дрожанием фазы 200 фс и работают с импульсами минимальной длительности 100 пс, поддерживая скорости передачи до 10 Гбит/с. Типичные значения дисперсии скорости нарастания и дисперсии при перегрузке составляют менее 15 пс.

Благодаря напряжению питания ±5 В компоненты поддерживают широкий диапазон входных напряжений (от −2 В до +3 В) и совместимость с логическими уровнями CML/NECL/PECL по выходу. Входные каскады содержат интегрированные согласующие резисторы номиналом 50 Ом, которые можно отключать, если в схеме необходим высокий входной импеданс.

Выходной каскад CML способен выдавать напряжение 400 мВ в линию передачи, подключенную к земле через согласующий резистор 50 Ом. Выходные каскады NECL способны выдавать напряжение 400 мВ в линию передачи, подключенную через согласующий резистор 50 Ом к напряжению −2 В. Выходные каскады PECL способны выдавать напряжение 400 мВ в линию передачи, подключенную через согласующий резистор 50 Ом к напряжению VCCO − 2 В. Компоненты также имеют функцию фиксации с коротким временем реакции и программируемый гистерезис. Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала соединяется через согласующий резистор номиналом 50 Ом с независимым выходом VTT, что позволяет подключать его к логическим схемам типа CML, ECL или PECL.

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 выпускаются в 16-выводном корпусе LFCSP_VQ.

Области применения

  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Импульсная спектроскопия
  • Медицинские аппараты визуальной диагностики
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Восстановление тактового сигнала и данных

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.