Обзор

Особенности и преимущества

  • Однополярное питание 3.3 В/5.2 В
  • Задержка распространения 150 пс
  • Дисперсия скорости нарастания и дисперсия при перегрузке 15 пс
  • Эквивалентная ширина полосы 8 ГГц
  • Минимальная длительность импульса 80 пс
  • Время нарастания/спада 35 пс, тип.
  • Детерминированное дрожание фазы 10 пс
  • Случайное дрожание фазы 200 фс
  • Интегрированное согласование на обоих входных выводах
  • Защита входного каскада; эффект обращения фазы отсутствует
  • Программируемый при помощи резистора гистерезис
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Расширенный промышленный температурный диапазон от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADCMP572 и ADCMP573 – это обладающие крайне высоким быстродействием компараторы, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB3. Выходные драйверы и входы фиксации ADCMP572 работают с уровнями CML, а выходные драйверы и входы фиксации ADCMP573 работают с уровнями PECL с уменьшенным размахом напряжения (RSPECL).

Оба компонента обладают задержкой распространения 150 пс, случайным дрожанием фазы 200 фс и работают с импульсами минимальной длительности 80 пс, поддерживая скорости передачи 10 Гбит/с. Типичные значения дисперсии скорости нарастания и дисперсии при перегрузке составляют менее 15 пс.

Благодаря гибкой схеме питания каждый из компонентов поддерживает работу с одним положительным напряжением питания 3.3 В (диапазон напряжений входного сигнала от −0.2 В до +1.2 В) или с раздельными напряжениями питания входного и выходного каскадов. Второй вариант позволяет иметь более широкий диапазон напряжений входного сигнала (от −0.2 В до +3.2 В) и независимый диапазон уровней выходного сигнала. Оба входа имеют интегрированные согласующие резисторы номиналом 50 Ом, которые можно отключать, если в схеме необходим высокий входной импеданс.

Выходной каскад CML способен выдавать напряжение 400 мВ в линию передачи, подключенную через согласующий резистор 50 Ом к напряжению питания в диапазоне от 3.3 В до 5.2 В. Выходной каскад RSPECL способен выдавать напряжение 400 мВ в линию передачи, подключенную через согласующий резистор 50 Ом к напряжению VCCO − 2 В, и совместим с несколькими широко применяемыми семействами логических схем PECL. Входной каскад компаратора обеспечивает защиту от большой перегрузки входным напряжением, а выходные сигналы не имеют эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за пределы допустимого диапазона. Компоненты также имеют функцию фиксации с коротким временем реакции и программируемый гистерезис.

ADCMP572 и ADCMP573 выпускаются в 16-выводном корпусе LFCSP и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.