Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения от входа до выхода 300 пс
  • Дисперсия задержки распространения 50 пс
  • Дифференциальные выходы, совместимые с ЭСЛ
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Устойчивая схема защиты по входу
  • Диапазон входных синфазных напряжений
    • от -2.0 В до +3.0 В
  • Диапазон входных синфазных напряжений ±5 В
  • Ослабление пульсаций напряжения питания >65 дБ
  • Минимальная длительность импульса 200 пс
  • Эквивалентная ширина полосы 5 ГГц
  • Время нарастания/спада выходного сигнала 160 пс, тип.
  • Замещение SPT 9689

Подробнее о продукте

ADCMP565 – это обладающий крайне высоким быстродействием компаратор напряжения, который производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB. Компонент имеет задержку распространения 300 пс и дисперсию при перегрузке менее 50 пс. Дисперсия при перегрузке, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки.

Быстродействующий, прецизионный входной каскад позволяет поддерживать близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от -2.0 В до +3.0 В. Компонент имеет комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем ЭСЛ 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к VDD - 2 В. Компонент имеет вход фиксации сигнала, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения.

ADCMP565 выпускается в 20-выводном корпусе PLCC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.