Обзор

Особенности и преимущества

  • Дифференциальные выходы, совместимые с PECL
  • Задержка распространения от входа до выхода 700 пс
  • Дисперсия задержки распространения 75 пс
  • Диапазон входных синфазных напряжений: от –2.0 В до +3.0 В
  • Дифференциальный входной каскад
  • Защита входного каскада
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Ослабление пульсаций питания более 85 дБ
  • Минимальная длительность импульса 700 пс
  • Эквивалентная ширина полосы 1.5 ГГц
  • Время нарастания/спада выходного сигнала 500 пс, тип.
  • Защита от электростатического разряда > 4 кВ модель человеческого тела, >200 В механическая модель
  • Программируемый гистерезис

Подробнее о продукте

ADCMP563/ADCMP564 – это быстродействующие компараторы с однополярным питанием, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB. Компоненты имеют задержку распространения 1 нс и дисперсию при перегрузке менее 150 пс. Дисперсия при перегрузке, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки. ADCMP564 имеет отдельный вывод управления гистерезисом.

Дифференциальный входной каскад позволяет поддерживать близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от -2.0 В до +3.0 В. Компоненты имеют комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем ЭСЛ 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к -2 В. Компоненты также содержат вход фиксации сигнала, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения.

ADCMP563/ADCMP564 работают в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C).

Области применения

  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Входные каскады осциллографов и спектроанализаторов
  • Оконные компараторы
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковое детектирование
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Диагностика состояния пациентов
  • Детектирование активности в канале чтения дискового накопителя
  • Портативное измерительное оборудование
  • Детекторы перехода через ноль

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADCMP563 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.