Обзор

Особенности и преимущества

  • Однополярное питание
  • Задержка распространения с входа на выход 750 пс
  • Дисперсия задержки распространения 100 пс
  • Дифференциальные выходы, совместимые с PECL
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Ослабление пульсаций питания более 70 дБ
  • Внутренние подтягивающие резисторы на входе фиксации
  • Минимальная длительность импульса 750 пс
  • Эквивалентная ширина полосы > 750 МГц
  • Время нарастания/спада выходного сигнала 500 пс, тип.
  • Программируемый гистерезис

Подробнее о продукте

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 – это быстродействующие компараторы с однополярным питанием, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB. Компоненты имеют задержку распространения 750 пс и дисперсию при перегрузке менее 150 пс. Дисперсия при перегрузке, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки. ADCMP552 имеет отдельный вывод управления гистерезисом.

Дифференциальный входной каскад позволяет поддерживать близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от –0.2 В до VCCI – 2.0 В. Компоненты имеют комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем PECL 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к VCCO - 2 В. Компоненты также содержат вход фиксации сигнала, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения. Внутренние подтягивающие резисторы, подключенные к контактам входа фиксации, устанавливают схему фиксации в режим слежения, когда данный вход не соединен с внешними цепями.

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 работают в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C. ADCMP551 выпускается в 16-выводном корпусе QSOP, ADCMP552 выпускается в 20-выводном корпусе QSOP, а ADCMP553 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.