Обзор
Особенности и преимущества
- Точное выходное опорное напряжение: 1 В ± 0.9%
- Работает с однополярным питанием: 2.3 В - 5.5 В
- Rail-to-rail диапазон входных синфазных напряжений
- Малое напряжение смещения в рабочем диапазоне синфазных напряжений: 1 мВ, тип.
- Гарантированный низкий логический уровень выходного сигнала при VCC от 0.9 В до напряжения порога блокировки
- Рабочий температурный диапазон:
- от -40°C до +125°C
- 16-выводный стандартный корпус SOIC
Подробнее о продукте
ADCMP396 – это четырехканальный малопотреблящий компаратор с rail-to-rail диапазоном входных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который идеально подходит для применения в самом широком спектре задач. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В, потребляя минимальное количество тока. Потребляемый всеми четырьмя каналами ADCMP396 ток составляет всего 41.61 мкА. Низкое рабочее напряжение и малый потребляемый ток делают ADCMP396 идеальным выбором для систем с питанием от батарей.
Диапазон допустимых синфазных напряжений ADCMP396 составляет от 200 мВ ниже напряжения земли до 200 мВ выше напряжения питания. Типичное значение напряжения смещения равно 1 мВ во всем рабочем диапазоне синфазных напряжений. Компонент позволяет устанавливать выходные сигналы в заранее известное состояние при включении питания и генерирует выходной сигнал низкого логического уровня при падении напряжения питания ниже порога блокировки (UVLO).
В ADCMP396 интегрирован буферизированный источник опорного напряжения 1 В ± 0.9%. Выход опорного напряжения может быть подключен непосредственно к входу компаратора для задания точки срабатывания в задачах контроля уровня и детектирования положительных напряжений. Опорное напряжение также может быть использовано для задания смещения при контроле отрицательных напряжений.
ADCMP396 выпускается в 16-выводном узком корпусе SOIC и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Контроль состояния/управление аккумуляторными батареями
- Детектирование уровня напряжения питания
- Оконные компараторы
- Пороговые детекторы/дискриминаторы
- Микропроцессорные системы
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.