Обзор

Особенности и преимущества

  • Выход прецизионного опорного напряжения: 1 В±0.9%
  • Работает с однополярным питанием: 2.3 В - 5.5 В
  • Rail-to-rail диапазон входных синфазных напряжений
  • Малое входное напряжение смещения(VCMR): 1 мВ, тип.
  • Гарантированный низкий логический уровень выходного сигнала при VCC от 0.9 В до напряжения порога блокировки
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
  • 10-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396 – это одноканальный/двухканальный/четырехканальный малопотребляющие компараторы с rail-to-rail диапазоном входных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), которые идеально подходят для применения в самом широком спектре задач. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В, потребляя минимальное количество тока. Одноканальный ADCMP394 потребляет ток всего 33.9 мкА. Двухканальный ADCMP395 и четырехканальный ADCMP396 потребляют 37.2 мкА и 41.6 мкА, соответственно. Низкое рабочее напряжение и малый потребляемый ток делают данные компараторы идеальным выбором для систем с питанием от батарей.

Диапазон допустимых синфазных напряжений компараторов составляет от 200 мВ ниже напряжения земли до 200 мВ выше напряжения питания. Типичное значение напряжения смещения равно 1 мВ во всем рабочем диапазоне синфазных напряжений. Кроме того, компонент имеет заранее известное состояние выходных сигналов после включения питания и генерирует выходной сигнал низкого логического уровня при напряжении питания ниже порога блокировки (UVLO).

ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396 включают в себя буферизированный источник опорного напряжения 1 В ± 0.9%. Выход внутреннего опорного источника может подключаться непосредственно к входу компаратора и использоваться в качестве контрольной точки для мониторинга и детектирования положительных напряжений или обеспечивать напряжение смещения при мониторинге отрицательных напряжений.

ADCMP394 и ADCMP396 выпускаются в 8- и 16-выводном узком корпусе SOIC, соответственно. ADCMP395 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP. Компоненты гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Контроль состояния/управление аккумуляторными батареями
  • Детектирование уровня напряжения питания
  • Оконные компараторы
  • Пороговые детекторы/дискриминаторы
  • Микропроцессорные системы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.