Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-supply voltage operation: 2.3 V to 5.5 V
  • Rail-to-rail common-mode input voltage range
  • Low input offset voltage across VCMR: 1 mV typical
  • Guarantees comparator output logic low from VCC = 0.9 V to undervoltage lockout (UVLO)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Package type: 8-lead, narrow body SOIC

Подробнее о продукте

The ADCMP391 / ADCMP392 / ADCMP393 are single/dual/quad rail-to-rail input, low power comparators ideal for use in general-purpose applications. These comparators operate from a single supply voltage of 2.3 V to 5.5 V and draw a minimal amount of current. The single ADCMP391 consumes only 18.6 µA of supply current. The dual ADCMP392 and the quad ADCMP393 consumes 22.1 µA and 26.8 µA of supply current, respectively. The low voltage and low current operation of these devices makes it ideal for battery-powered systems.

The comparators features a common-mode input voltage range of 200 mV beyond rails, an offset voltage of 1 mV typical across the full common-mode range, and a UVLO monitor. In addition, the design of the comparators allows a defined output state upon power-up, a logic low output while the supply voltage is less than the UVLO threshold.

The ADCMP391 and ADCMP392 are available in 8-lead, narrow body SOIC package while the ADCMP393 is available in a 14-lead, narrow body SOIC package and a 14-lead TSSOP package. The comparators are specified to operate over the −40°C to +125°C extended temperature range.

Applications

  • Battery management/monitoring
  • Power supply detection
  • Window comparators
  • Threshold detectors/discriminators
  • Microprocessor systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.