Обзор
Особенности и преимущества
- Компаратор с интегрированным источником опорного напряжения
- Крайне низкое энергопотребление: ICC = 92 нА (тип.)
- Прецизионный контроль низких напряжений от 0.5 В
- Точный уровень внутреннего опорного напряжения во всем температурном диапазоне
- ±1.6% для 1 В
- ±2.2% для 0.5 В
- Вход разрешения
- Задержка распространения 23 мкс, тип.
- Выход с открытым стоком
- Устойчивость к кратковременным изменениям входного напряжения
- Корпус WLCSP, 1.46 мм × 0.96 мм
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADCMP380 – это универсальный, крайне малопотребляющий компаратор с внутренним источником опорного напряжения. Благодаря очень низкой потребляемой мощности данный компонент может применяться в системах с жесткими требованиями к энергопотреблению, например, в портативных устройствах с питанием от батарей и счетчиках электроэнергии.
ADCMP380 выпускается в двух моделях – с источником опорного напряжения 0.5 В и 1 В и погрешностью во всем рабочем температурном диапазоне ±2.2% и ±1.6%, соответственно. Этот источник опорного напряжения позволяет использовать компонент для контроля напряжений в интересующем узле от 0.5 В. Вход разрешения может использоваться для удержания низкого уровня выходного сигнала независимо от значения входного напряжения.
ADCMP380 выпускается в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами, имеющем габариты 1.46 мм × 0.96 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Портативное оборудование/оборудование с питанием от батарей
- Контроль состояния батарей
- Накопление электроэнергии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.