Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих напряжений от 2.25 В до 5.5 В
  • Низкое энергопотребление (4 мкА)
  • Выходные каскады: двухтактный
  • Входной ток смещения 50 нА
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
  • Загрузите техническое описание ADCMP371-KGD
  • Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.

Подробнее о продукте

ADCMP370/ADCMP371 - это универсальные компараторы с входными напряжениями смещения 9 мВ (макс.) и низкой потребляемой мощностью, которая делает их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей. ADCMP371 имеет двухтактный выходной каскад, а ADCMP370 имеет выход с открытым стоком. Входы обоих компонентов и выход ADCMP370 способны выдерживать напряжения до 22 В, что позволяет применять эти компараторы в качестве детекторов напряжения в портативном оборудовании. Компоненты выпускаются в компактном 5-выводном корпусе SC70.

Области применения

  • Системы управления аккумуляторными батареями
  • Аналого-цифровые преобразователи
  • Низковольтные системы
  • Электронная техника с питанием от батарей
  • Портативное оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (2)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь