Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих напряжений от 2.25 В до 5.5 В
  • Низкое энергопотребление (4 мкА)
  • Выходные каскады: “открытый сток”, совместимость с высокими напряжениями (22 В)
  • Входной ток смещения 50 нА
  • Входной ток смещения нуля 150 нА
  • Входное напряжение смещения 9 мВ
  • Rail-to-rail диапазон входных синфазных напряжений
  • Гарантированный рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C
  • 5-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

ADCMP370/ADCMP371 - это универсальные компараторы с входными напряжениями смещения 6 мВ (макс.). Благодаря высоким показателям, обеспечиваемым в температурном диапазоне от -40°C до +85°C, эти компоненты подходят для применения в автомобильных системах или иных системах с жесткими температурными условиями, а низкая потребляемая мощность и компактный корпус SC70 делает их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.

ADCMP371 имеет двухтактный выходной каскад, а ADCMP370 имеет выход с открытым стоком, который можно подключить через внешний подтягивающий резистор к напряжению до 22 В.

Области применения

  • Детекторы напряжения
  • Системы управления аккумуляторными батареями
  • Аналого-цифровые преобразователи
  • Низковольтные системы
  • Электронная техника с питанием от батарей
  • Портативное оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь