Обзор

Особенности и преимущества

  • Порог 400 мВ ± 0.275%
  • Напряжение питания: от 1.7 В до 5.5 В
  • Малый потребляемый ток: 6.5 мкА, тип.
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
  • Внутренний гистерезис: 9.3 мВ, тип.
  • Малый входной ток смещения: ±5 нА, макс.
  • Дуальные выходы с открытым стоком
  • Компактный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADCMP361 - это одноканальный малопотребляющий, прецизионный компаратор с источником опорного напряжения 400 мВ в 5-выводном корпусе SOT-23. Внутренний источник опорного напряжения 400 мВ позволяет использовать компонент для контроля уровня низковольтных напряжений питания. ADCMP361 работает с напряжением питания в диапазоне от 1.7 В до 5.5 В, потребляя ток всего 6.5 мкА (тип.), что делает его привлекательным для малопотребляющих систем контроля питания и портативных схем. Компаратор обладает гистерезисом.

Благодаря наличию дуальных выходов с открытым стоком компаратор и источник опорного напряжения могут использоваться в инвертирующей или неинвертирующей конфигурациях. Выходы могут быть подключены через подтягивающий резистор к любому напряжению вплоть до 5.5 В, максимум. Выходной каскад гарантированно обеспечивает нагрузочную способность по току более 5 мА в рабочем диапазоне температур.

Этот компонент подходит для применения в портативных, коммерческих, промышленных и автомобильных системах.

Области применения

  • Контроль состояния литий-ионных аккумуляторов
  • Пороговые детекторы
  • Интерфейс с реле
  • Интерфейс с оптоизоляторами
  • Промышленные системы управления
  • Портативные приборы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь