Обзор
Особенности и преимущества
- Компараторы с интегрированным источником опорного напряжения 0.6 В
- Типы выходных каскадов:
- Открытый сток, активный низкий уровень (ADCMP350)
- Открытый сток, активный высокий уровень (ADCMP354)
- Двухтактный, активный высокий уровень (ADCMP356)
- Устойчивость к высоким напряжениям (до 22 В) на выводе VIN и выходных выводах с открытым стоком
- Низкое энергопотребление (10 мкА)
- Входной ток смещения 10 нА
- Гистерезис 15 мВ
- Задержка распространения 5 мкс
- Гарантированный рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
- 4-выводный корпус SC70
Подробнее о продукте
Компоненты ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356 представляют собой интегрированные в одном корпусе компаратор и источник опорного напряжения для универсального применения. Они имеют высоковольтные входной и выходной каскады, поддерживающие работу с напряжениями до 22 В по входу (все компоненты) и выходу (компоненты, имеющие выход с открытым стоком). Благодаря высоким показателям, обеспечиваемым в температурном диапазоне от −40°C до +125°C, они подходят для применения в автомобильной электронике и других системах, работающих в жестких температурных условиях, а низкое энергопотребление и компактный корпус SC70 делают их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.
Области применения
- Детекторы напряжения
- Микропроцессорные системы
- Компьютеры
- Контроль состояния аккумуляторов
- Интеллектуальные измерительные приборы
- Портативное оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCMP356 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.