Обзор

Особенности и преимущества

  • Компараторы с интегрированным источником опорного напряжения 0.6 В
  • Типы выходных каскадов:
    • Открытый сток, активный низкий уровень (ADCMP350)
    • Открытый сток, активный высокий уровень (ADCMP354)
    • Двухтактный, активный высокий уровень (ADCMP356)
  • Устойчивость к высоким напряжениям (до 22 В) на выводе VIN и выходных выводах с открытым стоком
  • Низкое энергопотребление (10 мкА)
  • Входной ток смещения 10 нА
  • Гистерезис 15 мВ
  • Задержка распространения 5 мкс
  • Гарантированный рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • 4-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

Компоненты ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356 представляют собой интегрированные в одном корпусе компаратор и источник опорного напряжения для универсального применения. Они имеют высоковольтные входной и выходной каскады, поддерживающие работу с напряжениями до 22 В по входу (все компоненты) и выходу (компоненты, имеющие выход с открытым стоком). Благодаря высоким показателям, обеспечиваемым в температурном диапазоне от −40°C до +125°C, они подходят для применения в автомобильной электронике и других системах, работающих в жестких температурных условиях, а низкое энергопотребление и компактный корпус SC70 делают их идеальным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.

Области применения

  • Детекторы напряжения
  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроль состояния аккумуляторов
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь