Обзор

Особенности и преимущества

  • Порог 400 мВ ± 0.275%
  • Гистерезис программируется пользователем при помощи цепочки резисторов
  • Диапазон напряжений питания: от 1.7 В до 5.5 В
  • Малый потребляемый ток: 6.5 мкА, тип.
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
  • Малый входной ток смещения: ±5 нА, макс.
  • Выходы с открытым стоком
  • Поддерживает подключение по схеме “монтажного И”
  • Полярности входов:
    • ADCMP341 неинвертирующие
    • ADCMP343 инвертирующие
  • Миниатюрный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADCMP341/ADCMP343 включают в себя два малопотребляющих, прецизионных компаратора с источником опорного напряжения 400 мВ, интегрированные в одном 8-выводном корпусе SOT-23. Компоненты работают с напряжением питания в диапазоне от 1.7 В до 5.5 В, потребляя всего 6.5 мкА (тип.), что делает их идеальным выбором для портативных устройств и контроля уровня напряжений в низковольтных системах.

Для управления гистерезисом используется цепочка из трех резисторов, верхний и нижний отводы которой подключаются к выводам ±INA_U и ±INA_L каждого из компараторов, соответственно. Выбор выводов, соединяемых внутри микросхемы с входами компараторов в отдельно взятый момент времени, определяется состоянием их выходных сигналов. Изменение состояния выходного сигнала компаратора приводит к подключению одного из двух выводов и отключению второго. Такая конфигурация дает пользователю широкие возможности управления гистерезисом с высокой точностью. Один из входов каждого компаратора соединен с внутренним источником опорного напряжения. Второй вход каждого компаратора выведен через внутренний мультиплексор наружу на выводы ±INA_U или ±INA_L.

Компараторы имеют выходной каскад с открытым стоком, гарантировано обеспечивающий нагрузочную способность по току более 5 мА во всем диапазоне рабочих температур. ADCMP341 имеет неинвертирующие входы, а ADCMP343 - инвертирующие входы. Компоненты подходят для применения в портативных, коммерческих, промышленных и автомобильных системах.

Области применения

  • Портативные устройства
  • Контроль состояния литий-ионных аккумуляторов
  • Портативные измерительные приборы
  • Интерфейс со светодиодами/реле
  • Интерфейс с оптоизоляторами
  • Системы управления

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь