Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 выбираемых дифференциальных входа
  • Рабочая частота до 4.8 ГГц
  • Случайное дрожание фазы в широкой полосе 75 фс, ср.кв.
  • Интегрированные входные согласующие резисторы
  • Напряжение питания 3.3 В

Подробнее о продукте

ADCLK950 – это буфер распределения тактового сигнала с крайне высоким быстродействием, который производится с использованием патентованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB3 компании Analog Devices, Inc. Данный компонент предназначен для применения в быстродействующих схемах, в которых требуется малое дрожание фазы.

Компонент имеет два дифференциальных входа, выбор одного из которых осуществляется при помощи управляющего вывода IN_SEL. Оба входных каскада содержат соединенные в центральной точке интегрированные согласующие резисторы 100 Ом. Они поддерживают сигналы со связью по постоянному току форматов LVPECL, CML, 3.3 В КМОП (несимметричный) и сигналы со связью по переменному току форматов 1.8 В КМОП, LVDS и LVPECL. Для смещения входных сигналов в схемах со связью по переменному току компонент содержит выводы VREFx.

ADCLK948 имеет 10 выходных драйверов, выдающих сигналы эмиттерно-связной логики (ECL), размах напряжения которых может достигать напряжений питания. Для работы с сигналами формата PECL (positive ECL) необходимо подключить контакты VCC – к положительному напряжению питания, а VEE – к земле. Для работы с сигналами формата ECL необходимо подключить контакты VCC к земле, а VEE – к отрицательному напряжению питания.

Выходные каскады ECL позволяют выдавать дифференциальный сигнал с полным размахом 1.6 В (±800 мВ) в 50-омную нагрузку, подключенную к напряжению VCC − 2 В.

ADCLK950 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP и работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Распределение тактовых сигналов с малым дрожанием фазы
  • Восстановление сигналов синхронизации/данных
  • Преобразование уровней
  • Беспроводная связь
  • Проводная связь
  • Медицинские и промышленные системы визуальной диагностики
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Модели IBIS ADCLK950

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь