Обзор
Особенности и преимущества
- 2 выбираемых дифференциальных входа
- Рабочая частота до 4.8 ГГц
- Случайное дрожание фазы в широкой полосе 75 фс, ср.кв.
- Интегрированные входные согласующие резисторы
- Напряжение питания 3.3 В
Подробнее о продукте
ADCLK948 – это буфер распределения тактового сигнала с крайне высоким быстродействием, который производится с использованием патентованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB3 компании Analog Devices, Inc. Данный компонент предназначен для применения в быстродействующих схемах, в которых требуется малое дрожание фазы.
Компонент имеет два дифференциальных входа, выбор одного из которых осуществляется при помощи управляющего вывода IN_SEL. Оба входных каскада содержат соединенные в центральной точке интегрированные согласующие резисторы 100 Ом. Они поддерживают сигналы со связью по постоянному току форматов LVPECL, CML, 3.3 В КМОП (несимметричный) и сигналы со связью по переменному току форматов 1.8 В КМОП, LVDS и LVPECL. Для смещения входных сигналов в схемах со связью по переменному току компонент содержит выводы VREFx.
ADCLK948 имеет восемь выходных драйверов, выдающих сигналы эмиттерно-связной логики (ECL), размах напряжения которых может достигать напряжений питания. Для работы с сигналами формата PECL (positive ECL) необходимо подключить контакты VCC – к положительному напряжению питания, а VEE к земле. Для работы с сигналами формата ECL необходимо подключить контакты VCC к земле, а VEE – к отрицательному напряжению питания.
Выходные каскады ECL позволяют выдавать дифференциальный сигнал с полным размахом 1.6 В ( ±800 мВ) в 50-омную нагрузку, подключенную к напряжению VCC − 2 В.
ADCLK948 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распределение тактовых сигналов с малым дрожанием фазы
- Восстановление сигналов синхронизации/данных
- Преобразование уровней
- Беспроводная связь
- Проводная связь
- Медицинские и промышленные системы визуальной диагностики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные прибор
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCLK948 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.