Обзор
Особенности и преимущества
- Operating frequency: 7.0 GHz
- Broadband random jitter:
50 fs rms
- On-chip input terminations
- Power supply (VCC − VEE): 2.5 V to 3.3 V
Подробнее о продукте
The ADCLK944 is an ultrafast clock fanout buffer fabricated on the Analog Devices, Inc., proprietary XFCB3 silicon germanium (SiGe) bipolar process. This device is designed for high speed applications requiring low jitter.
The device has a differential input equipped with center-tapped, differential, 100 Ω on-chip termination resistors. The input can accept dc-coupled LVPECL, CML, 3.3 V CMOS (single-ended), and ac-coupled 1.8 V CMOS, LVDS, and LVPECL inputs. A VREF pin is available for biasing ac-coupled inputs.
The ADCLK944 features four full-swing emitter-coupled logic (ECL) output drivers. For LVPECL (positive ECL) operation, bias VCC to the positive supply and VEE to ground. For ECL operation, bias VCC to ground and VEE to the negative supply.
The ECL output stages are designed to directly drive 800 mV each side into 50 Ω terminated to VCC − 2 V for a total differential output swing of 1.6 V.
The ADCLK944 is available in a 16-lead LFCSP and is specified for operation over the standard industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Low jitter clock distribution
- Clock and data signal restoration
- Level translation
- Wireless communications
- Wired communications
- Medical and industrial imaging
- ATE and high performance instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCLK944 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.