Обзор

Особенности и преимущества

  • Рабочая частота до 7.5 ГГц
  • Задержка распространения 160 пс
  • Время нарастания/спада 100 пс
  • Случайное дрожание фазы 110 фс
  • Интегрированное согласование по входу
  • Расширенный промышленный температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Напряжение питания 3.3 В (VCC − VEE)

Подробнее о продукте

ADCLK914 - это буфер сигналов синхронизации/данных с крайне высоким быстродействием, который производится с использованием патентованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов XFCB-3 компании Analog Devices, Inc. Выходные драйверы ADCLK914 работают с сигналами формата HVDS (high voltage differential signaling, высоковольтные дифференциальные сигналы) и могут быть использованы для интерфейса с новейшими быстродействующими цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) Analog Devices. ADCLK914 имеет один дифференциальный выход с открытым коллектором.

Буфер ADCLK914 работает с входными сигналами, имеющими частоту переключения до 7.5 ГГц, обладает задержкой распространения 160 пс и вносит дополнительное случайное дрожание фазы всего 110 фс.

Входной каскад имеет интегрированный согласующий резистор номиналом 100 Ом с выведенной наружу средней точкой и поддерживает сигналы в форматах LVPECL, CML, КМОП, LVTTL или LVDS (только со связью по переменному току). Для смещения входных сигналов в схемах со связью по переменному току компонент содержит вывод VREF.

Выходной каскад HVDS способен выдавать дифференциальный сигнал с полным размахом 3.8 В (±1.9 В относительно синфазного уровня) на 50-омную нагрузку, подключенную к цепи VCC.

ADCLK914 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Восстановление сигналов синхронизации и данных
  • Тактирование быстродействующих преобразователей
  • Широкополосная связь
  • Инфраструктура сетей сотовой связи
  • Быстродействующие приемники
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
  • Смещение уровней сигналов
  • Сравнение с порогом

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (17)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (9)
  • Руководства пользователя (1)
  • Обучающие материалы (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Технические статьи (4)
  • Статьи по применению

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Модель IBIS ADCLK914

    Инструменты проектирования

    Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

    ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.