Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения 95 пс
- Рабочая частота до 7.5 ГГц
- Типичные времена нарастания/спада выходного сигнала 60 пс
- Случайное дрожание фазы 60 фс
- Интегрированные согласующие резисторы по обоим входам
- Расширенный промышленный температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Напряжение питания от 2.5 В до 3.3 В (VCC – VEE)
Подробнее о продукте
ADCLK905 (один вход, один выход), ADCLK907 (два входа, один выход) и ADCLK925 (один вход, два выхода) - это буферы тактового сигнала/данных с крайне высоким быстродействием, которые производятся с использованием патентованной кремниево-германиевой (SiGe) изготовления биполярных транзисторов XFCB3 компании Analog Devices, Inc.
Выходные драйверы ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 работают с сигналами эмиттерно-связной логики (ECL, emitter coupled logic), размах напряжения которых может достигать напряжений питания. Для работы с сигналами формата PECL (positive ECL) необходимо подключить контакты VCC к положительному напряжению питания, а VEE – к земле. Для работы с сигналами формата NECL (negative ECL) необходимо подключить контакты VCC к земле, а VEE – к отрицательному напряжению питания.
Буферы обладают задержкой распространения 95 пс, максимальной частотой переключения 7.5 ГГц, скоростью передачи 10 Гбит/с и случайным дрожанием фазы 60 фс.
Входные каскады имеют интегрированные согласующие резисторы 100 Ом с выведенной наружу средней точкой. Для смещения входных сигналов в схемах со связью по переменному току компоненты содержат вывод VREF.
Выходные каскады ECL позволяют выдавать дифференциальный сигнал с полным размахом 1.6 В в 50-омную нагрузку (±800 мВ относительно уровня VCC – 2 В).
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 выпускаются в 16-выводных корпусах LFCSP.
Области применения
- Восстановление и смещение уровней сигналов синхронизации и данных
- Автоматическое тестовое оборудование
- Широкополосные измерительные приборы
- Быстродействующие приемники
- Сравнение с порогом
- Тактирование преобразователей данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCLK907 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.