Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения 95 пс
- Рабочая частота до 7.5 ГГц
- Типичные времена нарастания/спада выходного сигнала 60 пс
- Случайное дрожание фазы 60 фс
- Интегрированные согласующие резисторы по обоим входам
- Расширенный промышленный температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Напряжение питания от 2.5 В до 3.3 В (VCC – VEE)
Подробнее о продукте
ADCLK905 (один вход, один выход), ADCLK907 (два входа, один выход) и ADCLK925 (один вход, два выхода) - это буферы тактового сигнала/данных с крайне высоким быстродействием, которые производятся с использованием патентованной кремниево-германиевой (SiGe) изготовления биполярных транзисторов XFCB3 компании Analog Devices, Inc.
Выходные драйверы ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 работают с сигналами эмиттерно-связной логики (ECL, emitter coupled logic), размах напряжения которых может достигать напряжений питания. Для работы с сигналами формата PECL (positive ECL) необходимо подключить контакты VCC к положительному напряжению питания, а VEE – к земле. Для работы с сигналами формата NECL (negative ECL) необходимо подключить контакты VCC к земле, а VEE – к отрицательному напряжению питания.
Буферы обладают задержкой распространения 95 пс, максимальной частотой переключения 7.5 ГГц, скоростью передачи 10 Гбит/с и случайным дрожанием фазы 60 фс.
Входные каскады имеют интегрированные согласующие резисторы 100 Ом с выведенной наружу средней точкой. Для смещения входных сигналов в схемах со связью по переменному току компоненты содержат вывод VREF.
Выходные каскады ECL позволяют выдавать дифференциальный сигнал с полным размахом 1.6 В в 50-омную нагрузку (±800 мВ относительно уровня VCC – 2 В).
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 выпускаются в 16-выводных корпусах LFCSP.
Области применения
- Восстановление и смещение уровней сигналов синхронизации и данных
- Автоматическое тестовое оборудование
- Широкополосные измерительные приборы
- Быстродействующие приемники
- Сравнение с порогом
- Тактирование преобразователей данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCLK905 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.