Обзор
Особенности и преимущества
- 2 выбираемых дифференциальных входа
- Конфигурируемые выходы LVDS/КМОП
- До 12 выходов LVDS (1.2 ГГц) или 24 выходов КМОП (250 МГц)
- <12 мВт на канал (при частоте 100 МГц)
- Собственное дрожание фазы 54 фс (от 12 кГц до 20 МГц)
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 100 фс, ср.кв.
- Задержка распространения 2.0 нс (LVDS)
- Скорость нарастания/спада выходного сигнала 135 пс (LVDS)
- Межканальное рассогласование отдельных выходных сигналов 65 пс (LVDS)
- Режим сна
- Управление при помощи внешних выводов
- Напряжение питания 1.8 В
Подробнее о продукте
ADCLK854 - это буфер для распределения тактовых сигналов LVDS/КМОП с частотой до 1.2 ГГц/250 МГц, схема которого оптимизирована для поддержания малого дрожания фазы и низкого энергопотребления. Компонент может работать с различными конфигурациями выходных каналов, от 12 каналов LVDS до 24 каналов КМОП, включая их комбинации. Для конфигурирования формата сигнала отдельных блоков выходных каналов (три банка по четыре пары линий) используются три линии управления.ADCLK854 имеет два выбираемых входа и режим сна. Состояние сигнала на выводе IN_SEL определяет, какой из входных сигналов будет распределяться по всем выходам, а вывод SLEEP может быть использован для перевода компонента в режим сна с пониженным энергопотреблением.
Вход тактового сигнала поддерживает различные форматы несимметричных и дифференциальных логических сигналов, включая LVPECL, LVDS, HSTL, CML и КМОП. Варианты интерфейса для каждого типа подключения приведены в таблице 8 технического описания.
Компонент выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP и работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Модели IBIS ADCLK854
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADCLK854 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.