Обзор
Особенности и преимущества
- Конфигурируемые выходы LVDS/КМОП
- До 6 выходов LVDS (1.2 ГГц) или 12 выходов КМОП (250 МГц)
- <16 мВт на канал (при частоте 100 МГц)
- Собственное дрожание фазы 54 фс (от 12 кГц до 20 МГц)
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 100 фс
- Задержка распространения 2.0 нс (LVDS)
- Скорость нарастания/спада выходного сигнала 135 пс (LVDS)
- Межканальное рассогласование отдельных выходных сигналов 65 пс (LVDS)
- Режим сна
- Управление при помощи внешних выводов
- Напряжение питания 1.8 В
Подробнее о продукте
ADCLK846 - это буфер для распределения тактовых сигналов LVDS/КМОП с частотой до 1.2 ГГц/250 МГц, схема которого оптимизирована для поддержания малого дрожания фазы и низкого энергопотребления. Компонент может работать с различными конфигурациями выходных каналов, от 6 каналов LVDS до 12 каналов КМОП, включая их комбинации. Для конфигурирования формата сигнала отдельных блоков выходных каналов используются две линии управления.
Вход тактового сигнала поддерживает различные форматы несимметричных и дифференциальных логических сигналов, включая LVPECL, LVDS, HSTL, CML и КМОП.
Варианты интерфейса для каждого типа подключения приведены в таблице 8 технического описания. Вывод SLEEP может быть использован для перевода компонента в режим сна с пониженным энергопотреблением.
Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP и работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы
- Восстановление тактового сигнала и данных
- Преобразование уровней
- Беспроводная связь
- Проводная связь
- Промышленные и медицинские системы визуальной диагностики
- Автоматизированное тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.