Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency range of 5 MHz to 1800 MHz
  • High gain of 25.8 dB at 1800 MHz
  • Excellent reverse isolation: −37 dB typical
  • Excellent NPR (MER) performance: 51 dB at 67 dBmV TCP
  • Excellent return losses:
    • −20 dB at 45 MHz to 1218 MHz
    • −18 dB at 1218 MHz to 1800 MHz
  • VDD operation: 5.0 V to 8.0 V
  • Configurable dc current (total) from 250 mA to 530 mA
  • 32-lead, 5 mm x 5 mm, LFCSP

Подробнее о продукте

The ADCA5191 is a medium power gain block amplifier that provides excellent linearity across a flexible bias range allowing power efficient design implementation for various applications.

The device provides 25.8 dB of flat gain up to 1800 MHz, making this ideal for Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) 4.0 downstream applications. The device is also well suited for upstream applications to 700 MHz as the output stage. It is conveniently packaged in an industry-standard, 5 mm × 5 mm, 32-lead, lead frame chip-scale package (LFCSP) with an exposed pad on the bottom of the package for improved thermal performance.

APPLICATIONS

  • 45 MHz to 1800 MHz CATV infrastructure amplifier systems
  • 5 MHz to 700 MHz upstream
  • Remote physical layer (PHY)
  • DOCSIS® 3.1 and DOCSIS 4.0 compliant
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.