Обзор
Особенности и преимущества
- High RF output: 76.8 dBmV total composite power
- DPD optimized
- High gain of 26.7 dB at 1218 MHz
- Very low distortion
- Low noise figure: 3 dB at 45 MHz, 4.5 dB at 1218 MHz
- Unconditionally stable
- Transient and surge protection
- VCC range from 24 V to 34 V
- Configurable dc current from 300 mA to 550 mA maximum
- Industry-standard, 8-pin SOT115J module package
- See data sheet for SOT115 package outline drawing
Подробнее о продукте
The ADCA3992 is a high gain, power doubler hybrid amplifier optimized for a wide range of bias conditions for power efficiency and customer flexibility. The ADCA3992 is ideally suited for use in digital predistortion (DPD) node designs for maximum power savings. The device achieves extremely high RF output, up to 76.8 dBmV composite power, or 67 dBmV virtual level, using a gallium arsenide (GaAs) pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) die in combination with a gallium nitride (GaN) HEMT die. The dc current and supply voltage can be adjusted externally for optimum distortion performance vs. power consumption over a range of output levels. The ADCA3992 is packaged in the industry-standard SOT115J package.
Applications
- 45 MHz to 1218 MHz cable television (CATV) infrastructure amplifier systems
- Remote physical layer (PHY) and fiber deep nodes
- DOCSIS® 3.1 compliant
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.