Обзор
Особенности и преимущества
- High RF output: 76.8 dBmV total composite power or 67 dBmV virtual level
- High gain of 24.5 dB at 1218 MHz
- Very low distortion
- CTB and CSO: ≤−82 dBc typical
- XMOD = −74 dBc typical
- CIN = 62 dB typical
- Low noise figure: 3 dB at 45 MHz, 4 dB at 1218 MHz
- Unconditionally stable
- Transient and surge protection
- VCC range from 24 V to 34 V
- Configurable current from 400 mA to 550 mA maximum
- Industry-standard, 8-pin SOT115J module package
- See data sheet for SOT115 package outline drawing
Подробнее о продукте
The ADCA3990 is a power doubler hybrid module packaged in the industry-standard SOT115J. The device achieves extremely high RF output, up to 76.8 dBmV composite power or 67 dBmV virtual level, by using advanced circuit design techniques, such as gallium arsenide (GaAs) pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) die and gallium nitride (GaN) HEMT die. The dc current and supply voltage can be adjusted externally for optimum distortion performance vs. power consumption over a range of output levels.
Applications
- 45 MHz to 1218 MHz community access television (CATV) infrastructure amplifier systems
- Remote PHY (physical layer) and fiber deep nodes
- DOCSIS® 3.1 compliant
Продукты
Области применения и технологии
Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске
Part#
|
Vs (typ)
|
Freq Response RF (min)
|
Freq Response RF (max)
|
Is (typ)
|
RF Primary Function
|
---|---|---|---|---|---|
34
|
45M
|
1.218G
|
535m
|
CATV GaN Power Doubler
|
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.