Обзор
Особенности и преимущества
- Total composite power: 73.3 dBmV
- High power gain: 25.0 dB at 1218 MHz
- Very low distortion
- Composite triple beat: −80 dBc typical
- Composite second-order: −78 dBc typical
- Carrier to intermodulation noise: 58 dB typical
- Excellent linearity
- Low noise figure: 3 dB at 45 MHz and 4 dB at 1218 MHz
- Unconditionally stable
- Transient and surge protection
- Configurable current: 250 mA to 490 mA at 24 V
Подробнее о продукте
The Analog Devices, Inc., ADCA3952 is a power doubler hybrid module packaged in the industry-standard SOT-115J package. The device achieves high RF output, up to 73.3 dBmV total composite power with 9 dB tilt, by using advanced circuit design techniques, such as gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron transistor (pHEMT), and gallium nitride (GaN) HEMT technologies. The dc current can be adjusted externally for optimum distortion performance vs. power consumption over a range of output levels. The ADCA3952 provides high gain, simplifying the design and manufacturing of DOCSIS 3.1™ infrastructure equipment.
APPLICATIONS
- 45 MHz to 1218 MHz community access television (CATV) infrastructure amplifier systems
- Remote physical layer (PHY)
- DOCSIS 3.1 compliant
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.