Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Total composite power: 74 dBmV
- High power gain: 25.0 dB at 1218 MHz
- Excellent linearity
- Low noise figure: 3 dB at 45 MHz and 4 dB at 1218 MHz
- Unconditionally stable
- Very low distortion
- Composite triple beat: −80 dBc typical
- Composite second-order: −78 dBc typical
- Carrier to intermodulation noise: 58 dB typical
- Transient and surge protection
- Industry-standard, 7-pin SOT115J module package
Подробнее о продукте
The Analog Devices, Inc., ADCA3950 is a power doubler hybrid module packaged in the industry-standard SOT-115J package. The device achieves a high RF output of 74 dBmV total composite power under 18 dB tilt conditions by using advanced circuit design techniques with gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron transistor (pHEMT), and gallium nitride (GaN) HEMT technologies. The ADCA3950 provides high gain, simplifying the design and manufacturing of DOCSIS 3.1™ infrastructure equipment.
APPLICATIONS
- 45 MHz to 1218 MHz community access television (CATV) infrastructure amplifier systems
- Remote physical layer (PHY)
- DOCSIS 3.1 compliant
Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске
Part#
|
Vs+ (max)
|
Gain dB (max)
|
Amp Architecture
|
---|---|---|---|
26
|
25.5
|
CATV GaN Power Doubler
|
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.