Обзор

Особенности и преимущества

  • Drop-in replacement for RFCM3327 and RFCM3328
  • Total composite power: 73 dBmV
  • High power gain: 25 dB at 1218 MHz
  • Excellent linearity
  • Very low distortion
    • Composite triple beat: −80 dBc typical
    • Composite second-order: −80 dBc typical
    • Carrier to intermodulation noise: 59 dB typical
  • Low noise figure: 3 dB typical at 45 MHz and 4 dB typical at 1218 MHz
  • Unconditionally stable
  • Configurable current: 350 mA to 480 mA at 24 V
  • Temperature monitor
  • 9-terminal thermally enhanced chip array small outline no lead cavity [LGA_CAV]

Подробнее о продукте

The Analog Devices, Inc., ADCA3270 is a 24 V power doubler, monolithic microwave IC (MMIC) with 25 dB of power gain. The device achieves high RF output up to 73 dBmV composite power under 18 dB tilt conditions by using advanced circuit design techniques with gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron transistor (pHEMT), and gallium nitride (GaN) HEMT technologies. The dc current and supply voltage can be adjusted externally for optimum distortion performance vs. power consumption over a range of output levels. The ADCA3270 provides high gain, simplifying the design and manufacturing of DOCSIS 3.1 infrastructure equipment.

The ADCA3270 is packaged in a 9-terminal thermally enhanced chip array small outline no lead cavity [LGA_CAV] with an industry-standard footprint.

APPLICATIONS

  • 45 MHz to 1218 MHz community access television (CATV) infrastructure amplifier systems
  • Remote physical layer (PHY)
  • DOCSIS 3.1 compliant
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.