Обзор
Особенности и преимущества
- Precise measurement of the voltage and current
- 4 PWM control channels up to 14 bits (effective) resolution
- Selectable synchronous and asynchronous rectifier operation
- Programmable dead time compensation
- Programmable switching frequency from 62.5 kHz to 500 kHz in powers of 2 steps
- Multiphase operation
- Interchip digital current sharing
- Interchip frequency synchronization
- Digital control loop
- Programmable PID loop filters
- Fast dc bus voltage feedforward
- Integrated spectrum analysis per channel
- SPI port control and status interface
- Host interrupt on programmable status changes
- Constant current and constant voltage operating modes
- 15-bit setpoint resolution
- Input and output inrush current protection
- External NTC thermistor temperature sensing
- Internal die temperature measurement
- User calibration of input voltages and currents
- 0°C to 85°C operation
Подробнее о продукте
The ADBT1002 is a flexible, feature rich digital controller that targets high volume battery testing and formation manufacturing and precision battery test instrumentation applications. The ADBT1002 is optimized for minimal component count, maximum flexibility, and minimum design time. Features include differential remote voltage sense, current sense, pulse-width modulation (PWM) generation, frequency synchronization, overvoltage protection (OVP), and current sharing. Programmable protection features include overcurrent protection (OCP), OVP limiting, and external overtemperature protection (OTP).
Parameters can be programmed over the serial peripheral interface (SPI), providing extensive programming of the integrated loop filter, PWM signal timing, and soft start timing. The SPI provides access to the many monitoring and system test functions. Reliability is improved through a built-in checksum and programmable protection circuits.
A comprehensive graphical user interface (GUI) is provided for simple system and channel configuration and programming of the safety features. The ADBT1002 is available in a 100-lead LQFP_EP.
APPLICATIONS
- Battery formation and testing
- High efficiency battery test systems with recycle capability
- Battery conditioning (charging and discharging) systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.