Обзор

Особенности и преимущества

  • Измеряет параметры до 8 аккумуляторных элементов, соединенных последовательно
  • Максимальная погрешность измерения в течение всего срока эксплуатации: 1,5 мВ
  • Модульная архитектура для обеспечения работы с высоковольтными аккумуляторными блоками
  • Встроенный интерфейс isoSPI
    • Последовательная связь по изолированному каналу со скоростью до 2 Мб/с
    • Используется одна витая пара длиной до 20 метров
    • Низкая восприимчивость к электромагнитным помехам и низкий уровень излучаемых помех
    • Двунаправленная связь, обеспечивающая функцию защиты при обрыве провода
    • Емкостная или индуктивная связь
  • Возможность «горячего» подключения без внешних средств защиты
  • Модели ADBMS6817WFS предназначены для использования в системах, соответствующих стандарту функциональной безопасности дорожных транспортных средств ISO 26262, с целью обеспечения уровня полноты безопасности транспортных средств D (ASIL D)
  • Функции диагностики микросхемы и режимы анализа сбоев целевой схемы
  • Измерение параметров всех аккумуляторных элементов в системе выполняется за 304 мкс
  • 16-разрядный АЦП с программируемым фильтром шумов
  • Пассивная балансировка аккумуляторных элементов с током до 300 мА на канал с использованием программируемого ШИМ
  • 7 линий ввода/вывода общего назначения (GPIO) или аналоговых входов
    • Входные каналы для подключения датчиков температуры или других датчиков
    • Настраивается в качестве ведущего шины SPI или I2C
  • Потребляемый ток в спящем режиме: 5,5 мкА
  • 48-выводный корпус LQFP с теплоотводящей площадкой на нижней части
  • Соответствует требованиям стандарта AEC-Q100 для применения в автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADBMS6817 представляет собой систему мониторинга многоэлементных аккумуляторных батарей, которая может измерять параметры до 8 последовательно соединенных аккумуляторных элементов с общей погрешностью измерения за весь срок эксплуатации менее 1,5 мВ. Диапазон измерения напряжения аккумуляторных элементов, составляющий от 0 В до 5 В, позволяет использовать ADBMS6817 с большинством типов аккумуляторов. Параметры всех 8 аккумуляторных элементов могут быть измерены за 304 мкс, а с целью снижения шума может быть выбрана более низкая скорость сбора данных.

Несколько микросхем ADBMS6817 можно соединить последовательно, что позволяет одновременно контролировать параметры элементов длинных цепей высоковольтных аккумуляторных батарей. Каждая микросхема ADBMS6817 имеет интерфейс isoSPI™ для обеспечения высокоскоростной, устойчивой к высокочастотным помехам передачи данных на большие расстояния. Несколько таких устройств могут быть подключены в круговую последовательную цепь с одним хост-процессором, который будет управлять каждой микросхемой этой цепи. Такая цепь может работать в двух направлениях, обеспечивая целостность передачи данных даже в случае обрыва линии связи.

ADBMS6817 может получать питание непосредственно от аккумуляторной батареи или от изолированного источника питания. В ADBMS6817 имеется возможность организации пассивной балансировки для каждого аккумуляторного элемента с индивидуальным контролем коэффициента заполнения широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для каждого элемента. К другим функциональным возможностям данного компонента относятся встроенный стабилизатор на 5 В, семь линий ввода/вывода общего назначения (GPIO) и режим сна, при котором потребление тока уменьшается до 5,5 мкА.

Модели ADBMS6817WFS предназначены для использования в системах, соответствующих стандарту функциональной безопасности дорожных транспортных средств ISO 26262, с целью обеспечения уровня полноты безопасности транспортных средств D (ASIL D).

Области применения

  • Электромобили и гибридные автомобили
  • Системы резервного питания
  • Системы накопления сетевой энергии
  • Высоковольтное портативное оборудование
Вся документация доступна после подписания соглашения о неразглашении (NDA) (pdf). Отправьте заполненные формы, сведения о проекте, информацию о компании и контакты на адрес электронной почты BMS_Doc_Request@analog.com. Дополнительную поддержку можно получить в местных отделах продаж компании Analog Devices.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь