Обзор
Особенности и преимущества
- Стереофонический аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- Поддерживает частоты дискретизации 48 кГц/96 кГц
- Динамический диапазон 102 дБ
- Несимметричный вход
- Автоматическая регулировка уровня
- Стереофонический цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
- Поддерживает частоты дискретизации 32 кГц/44.1 кГц/48 кГц/96 кГц/192 кГц
- Динамический диапазон 101 дБ
- Несимметричный выход
- Асинхронная работа АЦП и ЦАП
- Стереофонический преобразователь частоты дискретизации (SRC)
- Диапазон частот дискретизации входного/выходного сигналов: 8 кГц - 192 кГц
- Динамический диапазон 140 дБ
- Цифровые интерфейсы
- Запись
- Воспроизведение
- Вспомогательный канал записи
- Вспомогательный канал воспроизведения
- S/PDIF (IEC 60958) вход и выход
- Приемник цифрового интерфейса (DIR)
- Передатчик цифрового интерфейса (DIT)
- Генераторы тактовых сигналов на базе ФАПЧ для аудиотракта
- Формирование требуемых системных тактовых сигналов для DVDR
- Управление устройством через SPI- совместимый последовательный порт
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
ADAV801 – это стереофонический аудиокодек, предназначенный для DVD- или CD-рекордеров, в которых требуются высокие показатели качества при широких возможностях конфигурирования и экономической эффективности функций воспроизведения и записи. Он включает в свой состав патентованные, высокопроизводительные ядра преобразователей, разработанные компанией Analog Devices, Inc., комбинация которых обеспечивает возможности записи (АЦП), воспроизведения (ЦАП) и преобразования формата (SRC) на одном кристалле. Канал записи ADAV801 содержит усилитель с переменным коэффициентом усиления, который позволяет регулировать громкость записываемого сигнала и выполнять автоматическую регулировку уровня, и высокопроизводительный стереофонический АЦП, цифровой выходной сигнал которого посылается в интерфейс записи. Канал записи также содержит детекторы уровня, которые могут быть использованы в контурах обратной связи для регулировки уровня входного сигнала и поддержания оптимального качества записи. Канал воспроизведения содержит высокопроизводительный ЦАП с независимой цифровой регулировкой громкости.
Преобразователь частоты дискретизации (SRC, sample rate converter) обеспечивает согласование частот дискретизации входного и выходного сигналов с высоким качеством. Сигнал на вход SRC может поступать из канала воспроизведения, вспомогательного канала, от приемника цифрового интерфейса (DIR) или от АЦП (канал записи). Выход SRC может быть подан на ЦАП канала воспроизведения, в основной или вспомогательный каналы записи, а также в передатчик цифрового интерфейса (DIT).
Управление работой ADAV801 осуществляется путем записи пользовательских настроек в регистры управления через совместимый с SPI последовательный интерфейс. ADAV801 работает от напряжения питания аналоговой части 3.3 В и напряжения питания цифровой части 3.3 В. Напряжение питания цифрового интерфейса может изменяться в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В.
Компонент выпускается в 64-выводном корпусе LQFP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- DVD-рекордеры
- Мультиформатные устройства
- CD-R/W
Data Sheet, Rev. A, 7/07
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
adav801 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.