Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADAV4601 is an enhanced audio processor targeting advanced TV applications with full support for digital and analog baseband audio.The audio processor, by default, loads a dedicated TV audio flow that incorporates full matrix switching (any input to any output), automatic volume control that compensates for volume changes during advertisements or when switching channels, dynamic bass, a multiband equalizer, and up to 200 ms of stereo delay memory for audio-video synchronization.
Alternatively, Analog Devices offers an award-winning graphical programming tool (SigmaStudio™) that allows custom flows to be quickly developed and evaluated. This allows the creation of customer-specific audio flows, including the use of ADI library of third-party algorithms.
The analog I/O integrates Analog Devices proprietary continuous-time, multibit Σ-Δ architecture to bring a higher level of performance to ATV systems, required by third-party algorithm providers to meet system branding certification. The analog input is provided by 95 dB dynamic range (DNR) ADCs, and analog output is provided by 94 dB DNR DACs.
The main speaker outputs can be supplied as a digitally modulated PWM stream to support digital amplifiers.
The ADAV4601 includes multichannel digital inputs and outputs. In addition, digital input channels can be routed through integrated sample rate converters (SRC), which are capable of supporting any arbitrary sample rate from 5 kHz to 50 kHz.
Applications
- General-purpose consumer audio post processing
Home audio
DVD recorders
Home theater in a box systems and DVD receivers - Audio processing subsystems for DTV-ready TVs
- Analog broadcast capability for iDTVs
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAV4601 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.