Обзор

Особенности и преимущества

  • 64× decimation of a stereo pulse density modulation (PDM) bit stream to pulse code modulation (PCM) audio data
  • Slave I2S or time division multiplexed (TDM) output interface
  • Configurable TDM slots
  • I/O supply operation: 1.62 V to 3.6 V
  • 64× output sample rate PDM clock
  • 64×/128×/192×/256×/384×/512× output sample rate BCLK
  • Automatic BCLK ratio detection
  • Output sample rate: 4 kHz to 96 kHz
  • Automatic PDM CLK drive at 64× the sample rate
  • Automatic power down with BCLK removal
  • 0.67 mA operating current at 48 kHz and 1.8 V IOVDD supply
  • Shutdown current: <1 μA
  • 8-ball, 1.56 mm × 0.76 mm, 0.4 mm pitch WLCSP
  • Power-on reset

Подробнее о продукте

The ADAU7002 converts a stereo PDM bit stream into a PCM output. The source for the PDM data can be two microphones or other PDM sources. The PCM audio data is output on a serial audio interface port in either I2S or TDM format.

The ADAU7002 is specified over the commercial temperature range (−40°C to +85°C). It is available in a halide-free, 8-ball, 1.56 mm × 0.76 mm, wafer level chip scale package (WLCSP).

Applications

  • Mobile computing
  • Portable electronics
  • Consumer electronics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.