Обзор

Особенности и преимущества

  • Четыре дифференциальных входа, до 2 В ср.кв.
  • Интегрированная схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для формирования задающего тактового сигнала
  • Низкий уровень электромагнитных помех
  • Динамический диапазон АЦП 106 дБ
  • Полный уровень гармонических искажений и шума (THD + N): −95 дБ
  • Выбираемый цифровой фильтр верхних частот
  • 24-разрядный стереофонический АЦП с частотой дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
  • Цифровая регулировка громкости с автоматическим изменением уровня по линейному закону
  • Гибкий интерфейс управления I2C/SPI
  • Функция отключения звука без посторонних помех с программным управлением
  • Программно управляемый режим пониженного энергопотребления
  • Режимы передачи данных с выравниванием по левой и правой границам слова, I2S и TDM
  • Работа в режиме ведущего и ведомого
  • 40-выводный корпус LFCSP
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

Микросхема ADAU1978 включает в себя четыре высококачественных аналого-цифровых преобразователя (АЦП), имеющих входы со связью по переменному току и поддерживающие работу с входными сигналами со среднеквадратическим уровнем до 2 В. АЦП реализованы на основе многоразрядной сигма-дельта архитектуры с непрерывным интегрированием, которая обеспечивает низкий уровень электромагнитных помех. Компонент содержит порт управления I2C/SPI (serial peripheral interface), при помощи которого внешний микроконтроллер может осуществлять регулировку уровня сигнала и настройку многих других параметров, и работает от одного напряжения питания 3.3 В. Необходимое напряжение питания цифровой части схемы (DVDD) формируется внутренними цепями. Архитектура компонента обеспечивает низкий уровень потребляемой мощности. ADAU1978 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP. Интегрированная схема ФАПЧ может формировать внутренний задающий тактовый сигнал из внешнего входного сигнала тактовой синхронизации или кадровой синхронизации (сигнал с частотой дискретизации данных). При работе от сигнала кадровой синхронизации исключается необходимость применения в системе отдельного генератора высокочастотного задающего тактового сигнала.

Обратите внимание, что в техническом описании обозначение многофункциональных выводов, таких как SCL/CCLK, может указываться как полностью, так и частично, например, CCLK, когда существенной для обсуждения является только одна конкретная функция.

Области применения

  • Автомобильные аудиосистемы
  • Активные системы шумоподавления

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.