Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable microphone bias (5 V to 9 V) with diagnostics
- Four 10 V rms capable direct-coupled differential inputs
- On-chip PLL for master clock
- Low EMI design
- 106 dB ADC dynamic range
- −95 dB THD + N
- Selectable digital high-pass filter
- 24-bit ADC with 8 kHz to 192 kHz sample rates
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADAU1977 incorporates four high performance analog-todigital converters (ADCs) with direct-coupled inputs capable of 10 V rms. The ADC uses multibit sigma-delta (Σ-Δ) architecture with continuous time front end for low EMI. The ADCs can be connected to the electret microphone (ECM) directly and provide the bias for powering the microphone. Built-in diagnostic circuitry detects faults on input lines and includes comprehensive diagnostics for faults on microphone inputs. The faults reported are short to battery, short to microphone bias, short to ground, short between positive and negative input pins, and open input terminals. In addition, each diagnostic fault is available as an IRQ flag for ease in system design. An I2C/SPI control port is also included. The ADAU1977 uses only a single 3.3 V supply. The part internally generates the microphone bias voltage. The microphone bias is programmable in a few steps from 5 V to 9 V. The low power architecture reduces the power consumption. An on-chip PLL can derive the master clock from an external clock input or frame clock (sample rate clock). When fed with a frame clock, the PLL eliminates the need for a separate high frequency master clock in the system. The ADAU1977 is available in a 40-lead LFCSP package. APPLICATIONS- Automotive audio systems
- Active Noise Cancellation System
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAU1977 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.